Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

Você aceita o uso de cookies da SKF?

SKF Microlog Inspector

O sistema SKF Microlog Inspector possibilita inspeções automatizadas de máquinas e compartilhamento perfeito dos dados coletados – na própria fábrica ou em todo o planeta. Compatível com a maioria dos dispositivos portáteis do Windows Mobile, esse avançado sistema de inspeção integra monitoramento de condições, gerenciamento do fluxo de trabalho, inspeções de segurança e regulamentares, entre outras coisas, em um sistema de fácil utilização.
  • A interface intuitiva solicita ações corretivas quando os níveis de alarme forem alcançados
  • Dados de inspeção documentados para relatórios e auditorias de conformidade
  • Coleta dados de velocidade, aceleração, temperatura e FFFT por meio de um sensor sem fio
  • Oferece suporte à comunicação por LAN, USB, WiFi e até conexões com rede de dados celulares (3G/GPRS), permitindo a transferência de dados para um computador remoto
  • Compartilha dados de todos os níveis da fábrica com a suíte completa do SKF @ptitude e conta com uma interface perfeita com CMMS, ERP ou outros sistemas de gerenciamento de informações

SKF logo