Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

Você aceita o uso de cookies da SKF?

ICOS™

imagem de ICOS
Um rolamento é sempre parte de um sistema – ele requer lubrificação para funcionar bem e vedações para reter o lubrificante e mantê-lo limpo. A integração de vedações e lubrificante (graxa) no rolamento torna este uma unidade completa e pronta para montar, proporcionando alta confiabilidade e vida longa - verdadeiramente um item para se colocar e esquecer.
Um novo conceito da SKF nessa questão é a unidade de rolamento vedado para óleo ICOS™.
Nesse caso, uma vedação de óleo (uma vedação radial de eixo carregado por mola) é incorporado em um dos lados do rolamento.
Embora aplicável à maioria dos rolamentos SKF, o conceito foi aplicado inicialmente aos rolamentos rígidos de esferas, já que estes são empregados em uma infinidade de aplicações. ICOS™ é uma marca registrada da SKF.
SKF logo