Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

Rolamentos rígidos de esferas

Imagem de rolamentos rígidos de esferas
Os tamanhos diferentes dos rolamentos rígidos de esferas estão disponíveis para a indústria de corrida. A SKF pode sugerir material específico e personalizado para projetar e fabricar rolamentos DGBB que se ajustam à corrida.
  • As esferas cerâmicas podem garantir pouco atrito
  • As gaiolas peek fornecem alta resistência química e tensão
  • O aço de alta qualidade pode garantir maior vida útil de serviço
A inicialização do DGBB do SKF Energy Efficient permite que o projetista do motor diminua com facilidade as perdas de rolamento nos auxiliares do motor. Estes E2.DGBB são até 30% mais eficazes do que o produto tradicional com uma capacidade semelhante.
SKF logo