Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

Rolamentos de esferas de contato angular

Imagem dos rolamentos de esferas de contato angular 1
A SFK fornece rolamentos de esferas de contato angular personalizados para aplicações de transmissão como uma unidade de pinhão. Com conhecimento de ponta e suporte de software, a SKF pode calcular e realizar a pré-carga correta, a fim de otimizar os desempenhos do rolamento em termos de vida útil, rigidez e atrito. Além disso, os aplicativos podem ser otimizados em termos de dimensões externas, capacidade de carga, geometria interna, projeto de gaiola.

Tratamentos térmicos especiais e soluções híbridas, com corpos rolantes de nitreto de silício, são usados a fim de atender aos requisitos do cliente no que se refere à temperatura, velocidade, vida útil e atrito.

A SKF pode fornecer uma gama extensa de ACBB padrão e personalizado para aplicativos de corrida.

Os rolamentos podem ser ajustados a uma gaiola peek leve que possui um grande preenchimento de elementos rolantes de nitreto de silício. Os corpos rolantes de nitreto de silício ajudam a reduzir o atrito de rolamento e contribuem para a alta rigidez do rolamento. Os anéis podem ser fabricados a partir de uma série de materiais diferentes, com diferentes tratamentos térmicos aplicados, tornando-os adequados para uma ampla gama de temperaturas operacionais.

As vedações de lábio duplo de baixo atrito ou com apenas um lábio revestidos de PTFE podem ser integrados ao rolamento para reter a lubrificação e impedir a entrada de contaminação. Os materiais HT especiais, como Viton, estão disponíveis quando necessário.

Vedado e com lubrificante para toda a vida útil, o rolamento de esferas de contato angular (ACBB) de alta precisão possui uma alta rigidez axial e de capacidade de carga, fornecendo uma melhor resposta da embreagem e vida útil mais longa.
SKF logo