Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

Rolamentos de agulhas

Imagem do rolamento de agulhas 1
Imagem do rolamento de agulhas 2
Os rolamentos de agulhas possuem alta capacidade de carga e, portanto, são extremamente indicados para arranjos de rolamentos onde o espaço radial é limitado. Esta é uma característica muito útil para aplicações de corrida, onde um projeto compacto e baixo peso está entre as características mais importantes.

NRBs normalmente são usados para:
  • Suporte de MECANISMOS (mecanismos inferiores)
  • Mecanismos planetários
Os rolamentos de agulhas SKF estão disponíveis em diversos modelos e em uma ampla linha de tamanhos, que também podem ser feitos sob medida para cada projeto específico de um cliente. As soluções podem ser fornecidas com gaiolas de visualização metálica (aço, titânio) e não-metálicas, com rolos de aço, também revestidas (NoWearTM), para reduzir consideravelmente os efeitos do atrito.
SKF logo