Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

Soluções Funcionais Integradas

imagem de ACCB
imagem 1 de Soluções Funcionais Integradas para corrida
imagem 2 deSoluções Funcionais Integradas para corrida
imagem da unidade de rolamento vedado para óleo ICOS
A SKF agrupa suas tecnologias em cinco plataformas: Rolamentos e acessórios, vedações, mecatrônica, serviço e sistemas de lubrificação. Ao usar as capacidades de todas ou algumas dessas plataformas, a SKF pode desenvolver e fornecer soluções integradas funcionais feitas sob medida. A combinação de diferentes tecnologias e novas soluções e uma integração perfeita com o projeto original proporciona desempenhos melhores ao reduzir o peso, dimensão, número de componentes e consumo de energia.

Através da integração é possível otimizar e simplificar as aplicações que têm um forte impacto positivo sobre o custo.

As aplicações de redutor de engrenagens e embreagem podem ser compactadas, integrando os rolamentos com componentes estruturais como fusos feitos por eletroerosão, segmento realizado por retificação, flanges realizadas por moagem, furos para a injeção de óleo.

ICOS é um rolamento de esferas equipado com uma vedação de óleo compacta e integrada. A SKF desenvolveu esta nova solução em vedação para evitar a entrada de contaminação e para proporcionar uma melhor lubrificação e, com isso, maior vida útil.

O projeto de porca única e integrada em um rolamento de terceira geração permite otimizar as dimensões de limites, aumentando a rigidez e diminuindo o peso. Esta solução aumenta o desempenho dos rolamentos de rodas, reduzindo o tempo para trocar a roda.
SKF logo