Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

Rolamentos híbridos

imagem 1: rolamento híbrido
Os rolamentos híbridos possuem anéis em aço para rolamentos e corpos rolantes de nitreto de silício com qualidade especial para rolamentos. O nitreto de silício é um material cerâmico com baixa densidade e alta resistência, rigidez, força e dureza.

Essas características são extremamente importantes para aplicações de automobilismo, para os seguintes benefícios potenciais:
  • Propriedades de isolamento elétrico que eliminam o risco de danos devido a correntes elétricas, mesmo em altas frequências
  • Baixa transferência térmica
  • Redução de peso: a densidade de nitreto de silício é 60% menor do que o aço
  • Desempenho de alta velocidade: graças à baixa densidade (baixas forças centrífugas) e baixo atrito (baixas temperaturas)
  • Baixa taxa de desgaste devido à elevada dureza
  • Vida útil da graxa mais prolongada e menor propensão a agarrar, devido à baixa temperatura de operação e menor atrito interno do que rolamentos totalmente de aço
  • Alta rigidez: o nitreto de silício tem um módulo elástico (módulo de Young) 50% maior do que o aço
  • Resiste a vibrações: bolas de nitreto de silício sobre o aço tem resistência muito superior contra o desgaste causado por pequenas vibrações dos rolamentos, particularmente durante a parada
  • Maior vida útil em ambiente corrosivo. O nitreto de silício não é corrosivo e é quimicamente inerte

Se precisar de mais informações técnicas sobre os rolamentos híbridos, clique aqui.
SKF logo