Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

Materiais especiais

Materiais especiais - imagem 1
As soluções SKF para aplicações de corrida incluem uma grande variedade de materiais especiais e oferecem tratamento térmico. As famílias de materiais incluem:

Aços
100C6: material padrão para aplicação de rolamentos. O aço pode ser temperado completamente ou temperado por indução. O tratamento térmico pode ser ajustado de acordo com as temperaturas operacionais diferentes do rolamento.

100C6 VAR (Arco a vácuo com nova fusão): uma especificação aeroespacial especial fornece uma estrutura extremamente limpa, resultando em fadiga de contato de rolagem e vida do rolamento superiores.

M50: aço para ferramenta, com dureza elevada (> 63HRc) e resistência à temperatura (têmpera > 450 °C). Essas características resultam na resistência extremamente elevada para carga, desgaste e temperatura.

Aço nitrogenado: esta família de aços oferece resistência à temperatura (têmpera > 450 °C), boa estrutura para fadiga de contato longo e resistência à corrosão.

Outros materiais estão disponíveis para têmpera, por exemplo, quando a aplicação de rolamentos precisar de uma robustez estrutural específica.

Ligas leves
Ligas de alumínio: usadas para gaiolas usinadas, é um material que proporciona uma solução de baixo peso, quando altas temperaturas e cargas exigirem um projeto mais robusto.

Ligas de titânio: a SKF desenvolveu gaiolas de rolamento usinado a partir deste material, proporcionando propriedades de baixo peso e resistência a temperaturas altas, além da grande robustez de componentes, para aplicações de alta aceleração, em que a gaiola do rolamento está sujeita a altas cargas de choque pelos corpos rolantes. Esta solução é usada em aplicações críticas de redutor de engrenagens, para substituir materiais de polímeros ou de aço.

Polímeros
Os polímeros normalmente são usados na fabricação da gaiola. As ofertas SKF incluem

PA66: material padrão, usado em várias condições de aplicação e diversos rolamentos padrão

PA46: maior faixa de temperaturas e tempo de envelhecimento em comparação com o PA66

PEEK: para desempenhos mecânicos e de temperatura superiores. Dependendo da aplicação, o material pode ser carregado com quantidades diferentes de materiais de reforço, como carbono ou fibras de vidro, PTFE, grafite, para ajustar características específicas, como resistência, alongamento, expansão térmica, atrito e temperatura operacional.

A SKF pode fornecer uma ampla variedade de rolamentos de polímeros padrão ou personalizados, em que todos os componentes, ou alguns deles, podem ser fabricados com polímeros de alta engenharia, para alcançar desempenhos de produtos específicos, como baixo peso ou resistência à corrosão e compatibilidade com os combustíveis e outros produtos químicos.

Cerâmico
O uso de nitreto de silício como material cerâmico para corpos rolantes (rolamentos híbridos) oferece um excelente desempenho de atrito e redução de peso. Além disso, rigidez, alta velocidade, capacidades de aceleração, vida da graxa, necessidades de lubrificação reduzidas, anticorrosão, isolamento elétrico, vida do rolamento mais longa estão entre os desempenhos aprimorados pelo uso desse material. A SKF pode fornecer rolamentos de esferas e de rolos com corpos rolantes de cerâmica. Corpos rolantes de nitreto de silício podem ser usados ​​em quase todas as aplicações. Eles são muito comuns no rolamento de roda e no redutor de engrenagens.
SKF logo