Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

Monitoramento de motor de tração e redutor de engrenagens

Monitoramento de motor de tração e redutor de engrenagens

Com o envelope de aceleração da SKF, as frequências dinâmicas de todos os sistemas de engrenagens em operação podem ser analisadas, bem como detectar diferenças de geometria em componentes rotativos (como o lascamento de dente de engrenagem). Isso torna possível programar a manutenção do motor do truque convenientemente no momento certo. Usando os sensores de vibração da SKF conectados do sistema IMx, a tecnologia permite monitorar adequadamente todas as condições operacionais da cadeia de acionamento e seus componente, como motores de tração, e dos componentes do redutor de engrenagens, como rolamentos, engrenagens, engrenagens, bem como eixos cardã e outros tipos de acoplamento.


Recursos de monitoramento de motor de tração e redutor de engrenagens:

  • Detecção de desbalanceamento 
  • Detecção de desalinhamento 
  • Detecção de dobra de eixo 
  • Detecção de peça solta 
  • Detecção de dano em rolamento 
  • Detecção de roda dentada danificada 
  • Detecção de ressonância
SKF logo