Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

Unidades de rolamentos cônicos sensorizadas

CTBU sensorizada

Compactas, prontas para montar e fáceis de instalar, as unidades de rolamentos cônicos sensorizadas SKF fazem parte do sistema de freios. Elas otimizam o engate de atrito das rodas se ao anel das rodas de transmissão ao dar a partida, detectar a direção da rotação e a temperatura do rolamento.

Esses instrumentos oferecem a capacidade de detectar:

  • velocidade de rotação da proteção contra deslizamento/escorregamento da roda
  • (WSP ou WSSP) e unidade de controle de tração (TCU)
  • sinal de temperatura do rolamento para o sistema de monitoramento incorporado
  • direção do movimento
  • posicionamento para o sistema europeu de controle de trens (ETCS, European Train Control System) e o sistema italiano SCMT (Sistema controllo movimentazione treno)
  • aceleração vertical e/ou lateral
SKF logo