Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

Rolamentos híbridos

Os rolamentos híbridos SKF oferecem excelentes propriedades de isolamento elétrico, especialmente para aplicações de sistemas inversores de alta frequência modernos. Esses rolamentos são equipados com elementos rolantes feitos de nitreto de silício para rolamentos.

As vantagens incluem:

  • Propriedades de isolamento elétrico melhores, mesmo em frequências muito altas
  • Intervalos de manutenção prolongados devido a um maior tempo de vida útil da graxa em comparação com os rolamentos totalmente em aço
  • Capacidade de economia de energia devido ao atrito menor e à precisão mais alta
  • Intervalos de manutenção prolongados devido à temperatura operacional mais baixa
SKF logo