Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

Rolamentos de rolos cônicos

Rolamento de rolos cônicos

As unidades de rolamentos de rolos cônicos SKF incorporam espaçadores de polímero para reduzir o atrito e vedações especialmente desenvolvidas para uma temperatura operacional mais baixa do rolamento, bem como proporcionam uma maior vida útil da graxa e intervalos de manutenção mais longos.

Os rolamentos consistem em dois anéis internos, um anel externo comum, dois rolos cônicos e conjuntos de gaiola de polímero, um espaçador central, preenchimento com graxa e dois sistemas de vedação. É possível adicionar espaçadores laterais, anéis de suporte e tampas de extremidade com dispositivos de travamento.

SKF logo