Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

Rótulas autolubrificantes AMPEP SKF

N/A

As rótulas autolubrificantes AMPEP são soluções excelentes quando as pressões nos rolamentos são altas, o movimento é lento e a manutenção é difícil ou até mesmo impossível. Elas proporcionam um baixo coeficiente de atrito combinado a baixos níveis de desgaste, obtidos com o uso de fibras trançadas de politetrafluoroetileno (PTFE) e vidro.

As vantagens incluem:

  • Atrito e desgaste baixos, deslizamento vertical mínimo
  • Baixo custo de ciclo de vida
  • Excelente para aplicações oscilatórias
  • Praticamente dispensam manutenção, autolubrificantes
  • Ampla faixa de temperaturas operacionais (de -50 a +200 °C)
SKF logo