Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

Soluções de unidade de rolamento sensorizada para caixas de mancal

 Soluções de unidade de rolamento sensorizada para caixas de mancal
As unidades de rolamentos de rolos cônicos compactas SKF são fáceis de instalar e permitem a detenção de:
  • Velocidade de rotação para proteção contra deslizamento/escorregamento da roda (WSP ou WSSP) e para a unidade de controle de tração (TCU)
  • Sinal de temperatura do rolamento para o sistema de monitoramento incorporado
  • Direção do movimento
  • Posicionamento para o sistema europeu de controle de trens (ETCS, European Train Control System) e outros sistemas de controle e proteção automático de trens ATP/ATC

Os sensores da SKF atendem a todos os requisitos dos padrões EN europeus. Os sinais dos sensores são compatíveis com as unidades de controle eletrônico (ECU) e aprovados pelos vários fornecedores de sistemas.


SKF logo