Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

Rolamentos INSOCOAT com revestimento eletricamente isolante

Rolamento de rolos cônicos Insocoat

Devido à introdução de motores controlados por inversor de frequência para sistemas de propulsão de locomotivas e várias unidades, as demandas associadas aos rolamentos de motores de tração aumentaram significativamente. Correntes elétricas parasitas nocivas e de alta freqüência são inevitáveis na maioria das aplicações. Os rolamentos INSOCOAT com revestimento eletricamente isolante SKF ajudam a resolver esse problema.

INSOCOAT VL0241 com anel externo eletricamente isolado

  • Ideal para motores de tração pequenos e médios
  • Projeto com base em rolamentos de rolos cilíndricos e rolamentos rígidos de esferas.
  • O anel externo é eletricamente isolado por uma camada de óxido de alumínio
  • Praticamente elimina falhas prematuras do rolamento causadas por correntes elétricas parasitas

INSOCOAT VL2071 com anel interno eletricamente isolado

  • Ideal para motores de tração maiores
  • O revestimento de óxido de alumínio é aplicado nas superfícies externas do anel interno: o furo, os chanfros e as faces laterais
  • Propriedades de isolamento elétrico melhores em comparação com o projeto do anel externo revestido VL0241
  • Capacitância elétrica mais baixa devido à menor área de superfície revestida
  • Impedância elétrica mais alta
SKF logo