Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

Standard and special spherical plain bearings and rod ends

N/A

SKF offers standard spherical plain bearings and rod ends in various sizes and designs for many applications. Versatile and robust, they are composed of wear-resistant sliding material for outstanding tribological behavior.

Special spherical plain bearings and rod ends are tailored to the operational requirements of a particular application. They feature tight tolerances for precision, corrosion protection, and special sealing as needed.

SKF logo