Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

Você aceita o uso de cookies da SKF?

Monitoramento da condição do conjunto de rodas

Monitoramento da condição do conjunto de rodas

A manutenção do conjunto de rodas é uma tarefa muito cara e demorada. Com a aplicação de uma estratégia de manutenção baseada na condição, o momento da manutenção do conjunto de rodas pode ser programado por meio da otimização da quilometragem operacional das rodas e dos rolamentos dos conjuntos de rodas, sem comprometimento da confiabilidade e da segurança. 

É possível implementar o monitoramento da condição do conjunto de rodas com sensores de acelerômetros montados na caixa de mancal para fornecer sinais de vibração a um sistema de monitoramento da SKF. Essas informações podem ser utilizadas para determinar as condições da roda, como achatamentos e circularidade, bem como a condição do componente do rolamento do munhão.

SKF logo