Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

Você aceita o uso de cookies da SKF?

Monitoramento da condição para trilhos

Aumente os intervalos de manutenção e a disponibilidade

Atingir os objetivos da indústria ferroviária de intervalos de manutenção maiores e as metas de mais de um milhão e meio de quilômetros sem manutenção exige a transição de cronogramas de manutenção baseados no tempo para uma manutenção baseada na condição. Isso assegura que os veículos são retirados do serviço para manutenção apenas quando realmente necessário.

As soluções de monitoramento da condição de truques SKF utilizam sistemas de detecção da condição e algoritmos sofisticados de processamento de dados para identificar danos iniciais. Isso garante tempo suficiente para que os reparos sejam feitos antes do desenvolvimento de falhas mecânicas, o que ajuda a aumentar a confiabilidade e a segurança, bem como contribui para reduzir os custos de manutenção, os custos de ciclo de vida (LCC) e o custo total de propriedade (TCO).

Uma parceira valiosa no monitoramento da condição

Com mais de um século de experiência em máquinas rotativas, a SKF tem um profundo conhecimento técnico. Além disso, nossos algoritmos exclusivos de advertência antecipada e nosso conhecimento sobre diagnósticos são os principais benefícios de nossas soluções para monitoramento da condição.

Rápido e flexível

De componentes a sistemas completos, a SKF é uma fornecedora de tecnologias comprovadas com soluções completas de monitoramento de truques prontas para o uso, bem como opções de tecnologia personalizadas.
Benefícios do monitoramento da condição SKF:
  • Redução de custos com manutenção de truques
    • Ampliação de intervalos de manutenção
    • Simplificação de tarefas de manutenção
    • Estoque reduzido de peças de reposição
  • Maior rentabilidade por meio da redução do tempo de parada não programada
    • Eliminação de alarmes falsos de detectores de rolamento quente 
    • Identificação antecipada de falha iminentes
    • Melhor rastreabilidade de componentes
  • Maior eficácia das oficinas
    • Redução do tempo de trabalhos de manutenção
    • Eliminação de testes de campo
    • Verifique a conclusão da manutenção

Soluções de monitoramento da condição para o setor ferroviário

SKF logo