Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

Você aceita o uso de cookies da SKF?

Produtos para sistemas de acionamento

Rolamento de esferas híbrido para sistemas de acionamento ferroviários
Os rolamentos SKF para sistemas de acionamento foram desenvolvidos para lidar com variações de velocidade, temperatura, carga, vibração, choques e propriedades do sistema elétrico.
Além disso, as unidades de rolamentos de motor de tração são desenvolvidas para lidar com contaminação e umidade associadas à aplicação

Soluções

SKF logo