Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

Você aceita o uso de cookies da SKF?

Unidades de rolamentos de rolos cônicos compactas

CTBU sensorizada
As unidades de rolamentos de rolos cônicos compactas SKF incorporam espaçadores de polímero para reduzir o atrito e vedações especialmente projetadas para diminuir a temperatura operacional do rolamento e proporcionar uma maior vida útil da graxa e intervalos de manutenção mais longos.

Os rolamentos consistem em dois anéis internos, um anel externo comum, dois conjuntos de rolos cônicos e gaiola de polímero, um espaçador central, preenchimento com graxa e dois sistemas de vedação. É possível adicionar espaçadores laterais, anéis de suporte e tampas de extremidade com dispositivos de travamento.
SKF logo