Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

Você aceita o uso de cookies da SKF?

Unidades de rolamento de motor de tração (TMBU) com recursos de sensor


O conceito da TMBU sensorizada não apenas ajuda a reduzir o custo de ciclo de vida por se tratar de uma unidade de rolamento vedada, engraxada e altamente confiável, ele também oferece várias oportunidades de detecção e medição, incluindo:

  • detecção de posição absoluta para dispositivos de controle de motores de tração
  • detecção da direção de rotação
  • medição de velocidade para sistemas de controle de freios
  • medição de temperatura para monitorar a confiabilidade

A unidade do sensor adicional é integrada ao sistema de vedação do anel externo da unidade de rolamento. Esse projeto economiza muito espaço, principalmente na direção axial, em comparação com dispositivos de sensores convencionais. A SKF TMBU oferece:

  • projeto que economiza espaço, menos peças
  • resolução e precisão altas
  • projeto robusto e longa vida útil
SKF logo