Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

Limpeza de rolamentos para skates

Rolamentos que não podem ser consertados

Muitos rolamentos possuem placas de proteção metálicas, que não devem ser removidas. Portanto, o rolamento não pode ser consertado. Um exemplo é o 608-2Z industrial padrão da SKF. Mas você ainda pode fazer manutenção deles! Qualquer sujeira na face externa do rolamento precisa ser limpa. Quando está frio no lado de fora, há condensação de umidade nos rolamentos. O lado de fora precisa ser secado.

Basta desmontar as rodas do chassi. Use um pedaço de pano seco ou uma escova de dente macia e seca para remover a poeira ou a umidade e partículas estranhas que agarrem, particularmente onde o óleo da graxa vaza pela placa de proteção externa do rolamento. Faça isso do diâmetro interno para o diâmetro externo do rolamento (veja a foto). Em seguida, basta colocar um pouco de graxa nas partes metálicas e espalhar um filme fino para proteção contra ferrugem. Você não pode fazer mais do que isso, mas isso é suficiente para evitar a ferrugem!

Rolamentos engraxados que podem ser consertados

Os rolamentos SKF SPEEDtrainer e SKF GOLDracer são semiconsertáveis. Isso significa que apenas uma das duas proteções pode ser removida facilmente para limpeza e relubrificação do rolamento. Não remova a vedação do outro lado! Para rolamentos SKF SPEEDtrainer, a SKF desenvolveu vedações pretas sem contato e facilmente removíveis. Para conjuntos de rolamentos SKF GOLDracer, a SKF também desenvolveu uma placa de proteção helicoidal de fácil remoção, patenteada sob o nome "Quickshield". Para ambas as soluções, as vedações são facilmente removidas com um pino.

Aviso! Antes de remover a placa de proteção ou vedação e para evitar a entrada de partículas estranhas nos rolamentos, limpe o lado de fora do rolamento como descrito anteriormente.

Limpeza das partes internas dos rolamentos: A SKF geralmente não recomenda a limpeza das partes internas dos rolamentos. No entanto, se você quiser fazer isso, verifique se o produto de limpeza está limpo e verifique a limpeza do local e dos equipamentos utilizados para fazer isso. O produto de limpeza utilizado nas fábricas da SKF é filtrado para evitar partículas maiores que 0,4 mícrons! Portanto, você assume riscos ao limpar os rolamentos caso o produto utilizado não seja suficientemente limpo para isso.

Rolamentos oleados que podem ser consertados

Os minirrolamentos SKF SPEEDracer e os rolamentos SKF SPEEDskater feitos pela SKF foram desenvolvidos para corridas. Os atletas gostam de utilizar rolamentos oleados porque eles giram melhor que os engraxados. No entanto, eles também precisam de relubrificação regular com óleo. Por essa razão, nossos rolamentos para competições possuem um lado aberto e um lado fechado.

Deseja relubrificar regularmente? Basta desmontar o rolamento da roda e colocar 1 ou 2 gotas de óleo SKF Speed Master no rolamento. Monte-os, após ter limpado o cubo da roda.

Deseja limpar as partes internas do rolamento?

SKF logo