Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

Montagem e remoção de rolamentos em patins

Instruções de montagem

As instruções seguintes se referem a patins in-line, patins tradicionais de rodas paralelas, skates e patinetes. Dois rolamentos separados por um espaçador são montados por roda do patim. Seja qual for a forma e o tamanho do espaçador, os rolamentos são montados da mesma forma.

Instruções de remoção

Os rolamentos precisam ser removidos com cuidado, caso contrário, há o risco de serem destruídos ou de ficarem mais sujos do que antes. Os rolamentos devem ser removidos nos seguintes casos:

  • Troca ou permuta de rodas quando gastas
  • Troca quando as rodas estão travadas ou girando mal
  • Relubrificação dos rolamentos
  • Limpeza dos rolamentos.

Observações importantes: as rodas de patins in-line, tradicionais de rodas paralelas ou de skates não são desenvolvidas para remoção fácil do rolamento. Portanto, se você remover sem cuidado, há o risco de danificar as pistas dos rolamentos. Para fazer isso corretamente, a SKF recomenda o uso de uma prensa de rolamento (veja a foto). Se você não tem uma à disposição, a única maneira de remover os rolamentos é utilizar uma ferramenta conveniente com um gancho em um dos lados (veja a foto).

Aqui estão exemplos de dois casos para diâmetros de eixo diferentes.

Eixo de 6 mm de diâmetro:

  • Empurre o espaçador
  • Que empurrará para fora o rolamento oposto
  • Extraia o espaçador
  • Enganche o diâmetro interno e extraia o segundo rolamento.

Eixo de 8 mm de diâmetro:

  • Enganche o diâmetro interno de um rolamento e extraia-o
  • O espaçador sai facilmente, enganche o diâmetro interno do segundo rolamento e extraia-o
SKF logo