Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

SKF STUNTmaster

O SKF STUNTmaster inclui 16 rolamentos 608 agressivos de alta qualidade.

Os rolamentos SKF STUNTmaster são indicados para uso agressivo por patinadores. Saltos, raspadas e choques nas manobras ao patinar? O SKF STUNTmaster foi feito para resistir a isso! Eles apresentam seu melhor resultado após 10 horas de uso e encaixam em todas as rodas com tamanho de cubo 608, com os espaçadores relevantes.

  • Alta resistência a choques: o aço-cromo mais limpo do mundo, da SKF, e gaiola reforçada com fibra de vidro
  • Altamente confortável para saltos e manobras radicais: graxa específica com aditivos para pressões extremas
  • Proteção otimizada: vedação de borracha verde sem contato em um dos lados e uma placa de proteção metálica do outro lado
  • ISO5/ABEC5: padrões de alta precisão da SKF.
SKF logo