Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

SKF FREEstyler

Os conjuntos de rolamentos SKF FREEstyler incluem oito rolamentos 608 de alta qualidade para skates.

Os rolamentos SKF FREEstyler são feitos para aqueles que praticam skate de forma intensa e regular. Esses rolamentos rolam muito bem e apresentam um comportamento muito bom sob carga. Eles se adaptam em todas as rodas com tamanho de cubo 608, com os espaçadores relevantes. Os rolamentos SKF FREEstyler são engraxados e dispensam manutenção.

  • Rolagem muito boa: preenchimento com graxa de baixo atrito
  • Proteção ideal contra poeira e aspersão de água: graças à vedação vermelha sem contato em um dos lados e a uma proteção metálica do outro lado
  • Robustez excelente: feito do aço-cromo SKF, o mais limpo do mundo
  • ISO5/ABEC5: padrões de alta precisão da SKF.
SKF logo