Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

SKF SPEEDracer

O SKF SPEEDracer inclui 20 minirrolamentos de competição de alta qualidade.

Os minirrolamentos SKF SPEEDracer foram desenvolvidos para quem não quer compromissos entre velocidade e peso. Eles servem em todas as rodas com cubos para minirrolamentos e espaçadores relevantes, bem como rodas padrão pelo uso de adaptadores.

Os minirrolamentos SKF SPEEDracer são específicos para competição. Para preservar seu desempenho, relubrifique-os regularmente com óleo SKF Speed Master.

  • Os rolamentos mais rápidos: graças ao óleo SKF Speed Master e a uma folga interna especial
  • Os rolamentos mais leves: 70% menos peso que os rolamentos 608
  • Manutenção fácil: aberto em um dos lados
  • ISO5/ABEC 5: padrões de alta precisão da SKF
SKF logo