Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

Você aceita o uso de cookies da SKF?

Soluções de vedação compactas e integradas

A SKF desenvolveu novas soluções em vedação para evitar a entrada de contaminação e para proporcionar uma melhor lubrificação e, com isso, maior vida útil.

O ICOS é um rolamento de esferas equipado com uma vedação de óleo compacta e integrada. Ele tem as vantagens de uma unidade fechada, melhor função de vedação e manutenção amigável. O ICOS reduz o custo total da aplicação de vedação de rolamentos em comparação com o arranjo de vedação de rolamentos tradicional.

SKF logo