Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

Unidades de rolamentos do balancim SKF

Com base na experiência da SKF em rolamentos e acessórios, tecnologias de vedação, serviços de desenvolvimento de lubrificação e aplicações, a unidade de balancim com rolamentos de balancim SKF oferece uma solução eficiente para comandos de válvula em veículos de duas e três rodas. As unidades de rolamentos de balancins SKF geram menos atrito e são extremamente robustas.

Características
  • Sincronização suave e precisa da válvula
  • Maior resistência à fadiga
  • Vibração, desgaste e ruído reduzidos
  • Melhor aderência ao parafuso de ajuste
  • Vida útil prolongada com menos atrito
  • A variação de peso ideal garante um baixo nível de vibração

Vantagens

  • Aumenta a vida útil e a confiabilidade
  • Reduz vibrações, atrito e ruído
  • Reduz custos de montagem
  • Permite velocidades operacionais mais altas
SKF logo