Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

Você aceita o uso de cookies da SKF?

Soluções de rolamentos autocompensadores

Apoie eixos principais e de rotor com as soluções SKF

Quer você precise de um apoio de rotor com um ou dois rolamentos, o know-how da SKF vai ajudá-lo a desenvolver a solução mais apropriada.

Para apoiar o eixo principal, um projeto de dois pontos usa dois rolamentos, que são normalmente rolamentos autocompensadores de rolos. Nesse projeto, o redutor de engrenagens atua somente como um conversor de torque. Em um arranjo de rolamentos de rotor de três pontos, um rolamento autocompensador de rolos e o próprio redutor de engrenagens apoiam o eixo do rotor.

Simplicidade e integração

O projeto de apoio em três pontos é popular, devido à sua simplicidade e à integração de funções. Ao contrário do conceito de apoio em dois rolamentos, o redutor de engrenagens do apoio em três pontos precisa ser desenvolvido para suportar as cargas do eixo principal em vez de apenas as cargas de reação ao torque.

Ambas as soluções contam com um acoplamento que interliga o eixo do rotor e o eixo do redutor de engrenagens.

See the full SKF BeyondZero portfolio

SKF logo