Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

Você aceita o uso de cookies da SKF?

Aquecedores por indução de grande porte

Montagem rápida e confiável do eixo principal

O aquecimento de rolamentos de eixo principal pode ser uma operação demorada, especialmente quando se trata de turbinas muito grandes. Os aquecedores por indução SKF conseguem aquecer rolamentos com rapidez e precisão e, ao mesmo tempo, consumir muito pouca energia.

Soluções para rolamentos e mancais grandes

Aquecedores especiais são desenvolvidos para rolamentos grandes e para caixas de mancal pesando várias toneladas. O resultado é um processo de montagem limpo e de alta precisão, que contribui para uma vida útil longa do rolamento.

Para obter mais informações, visite SKF Maintenance Products
SKF logo