Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

Você aceita o uso de cookies da SKF?

Vedação axial de exclusão HRC1 para turbinas eólicas

Prolonga a vida útil ao proteger os rolamentos de eixo principal de contaminantes

Vedação axial de exclusão HRC1
A vedação axial de exclusão HRC1 SKF foi projetada como uma alternativa de alto desempenho para as vedações de exclusão de borracha, que podem se desgastar rapidamente, devido a superfícies de apoio muito abrasivas e condições de lubrificação ruins em aplicações de eixo principal Fig. 1). A vedação HRC1 é feita de um H-ECOPUR especial, um poliuretano desenvolvido pela SKF com excelentes resistências à abrasão e à ruptura Fig. 2). O projeto desenvolvido ajuda a manter o lábio de vedação lubrificado, enquanto minimiza o atrito e o desgaste. Em conjunto, o projeto e o material da vedação resultam em uma vida útil da vedação significativamente maior, atendendo às necessidade dos cronogramas padrão de inspeções de manutenção de parques eólicos.

Disponível em execuções sólidas ou bipartidas, esta vedação também apresenta um fixador de aço com um mecanismo de fixação rápida para facilitar a instalação no alto de torres.

Benefícios da vedação axial de exclusão HRC1:
  • Estende a vida útil
  • Reduz os custos de manutenção
  • Reduz falhas de rolamentos relacionadas a contaminantes
  • Aumenta a confiabilidade da turbina eólica
  • Facilita retrofits no alto de torres
SKF logo