Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

Você aceita o uso de cookies da SKF?

Óxido preto

Óxido preto
A oxidação de anéis e rolos (sufixo L4B) melhora a confiabilidade e o desempenho em aplicações altamente exigentes, especialmente sob condições de carga baixa e vibrações. Além disso, ela fornece a proteção anticorrosão e melhora a adesão do lubrificante às superfícies. Portanto, é altamente recomendável usar a oxidação preta para rolamentos de rolos cônicos no eixo de alta velocidade e para rolamentos de rolos cilíndricos no estágio do eixo planetário e paralelo.

Saiba mais sobre os rolamentos SKF:

SKF logo