Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

Você aceita o uso de cookies da SKF?

Rolamentos de rolos cilíndricos de alta capacidade SKF

Maior capacidade de carga e confiabilidade

Rolamentos de rolos cilíndricos de alta capacidade SKF
Rolamento de rolos cilíndricos com número máximo de rolos convencionais geralmente sofrem de partidas e paradas frequentes, pois leva um certo tempo para acumular o filme lubrificante após cada partida. Os rolamentos de rolos cilíndricos SKF Explorer de alta capacidade apresentam um acabamento superficial que promove rapidamente a formação de um filme lubrificante.

Para atingir a máxima capacidade de carga de um rolamento com número máximo de rolos e o desempenho robusto de um rolamento com gaiola (sem contato entre metais), a SKF desenvolveu rolamento de rolos cilíndricos de alta capacidade. As vantagens incluem:
  • Menor consumo de energia
  • Maior capacidade de carga x rolamentos com gaiola padrão
  • Intervalos de manutenção estendidos
  • Menores níveis de ruído e vibração
SKF logo