Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

Você aceita o uso de cookies da SKF?

Coroas de orientação

Rolamentos de inclinação para baixo peso e alta capacidade

As coroas de orientação são personalizadas para otimizar a função de inclinação em turbinas eólicas. Isso permite ajustar continuamente as lâminas e atingir máxima capacidade de geração de energia com qualquer velocidade do vento, mesmo em condições de carregamento pesado.

Proteção avançada contra corrosão

Os rolamentos de inclinação da SKF apresentam um inovador revestimento de duas camadas, desenvolvido especificamente para aplicações offshore, para proporcionar uma proteção duradoura contra corrosão. Eles também possuem uma vedação exclusiva para acomodar deflexão do anel sob carga, bem como sobrepressão interna.

Formando parcerias para oferecer soluções lucrativas

Você pode contar com o conhecimento da SKF nessa área. Nós trazemos nossa competência para a sua equipe em uma parceria inteligente e criativa para obter uma solução de ponta.
SKF logo