Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

Você aceita o uso de cookies da SKF?

Alinhamento de eixo da SKF

Fatos
Idioma: Inglês
Formato: Android , iPad , iPhone
Plataforma de produtos: Produtos para manutenção
Aplicativo para alinhamento de eixo TKSA - eixo horizontal

As ferramentas para alinhamento de eixo SKF funcionam de modo rápido e intuitivo utilizando aplicativos de software desenvolvidos para diferentes trabalhos de alinhamento. Desenvolvidos para serem usados sem treinamento prévio, esses aplicativos fáceis de usar estão disponíveis gratuitamente para plataformas iOS e Android. Entre os recursos comuns, estão relatórios automáticos e abrangentes, opções de exportação e compartilhamento, vídeos de instruções no aplicativo, diretrizes de tolerância integradas, visualização em tempo real em 3D, compensação de distúrbios e um modo de demonstração totalmente funcional.

Alinhamento de eixo da SKF
Alinhamentos fáceis e intuitivos de eixos horizontais com recursos adicionais, incluindo a medição automática, rotação total mínima de 40°, personalização de alinhamento e orientação 9-12-3 com valores de destino.

Apropriados para ferramentas para alinhamento de eixo SKF TKSA 51 e TKSA 71

Disponível para dispositivos iOS e Android.

Digite o código promocional
SKF logo