Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

Você aceita o uso de cookies da SKF?

As soluções SKF para sistemas de ventiladores de aeração reduzem os custos com energia em até 40%

  • Artigo

    2013 Abril 08, 08:00 CEST

    Gotemburgo, 7 de abril de 2013: A SKF anunciou hoje o lançamento de uma solução econômica de motor magnético permanente de alta velocidade para ventiladores de aeração em usinas de tratamento de águas residuais, a qual pode reduzir o consumo de energia em até 40%. Nas usinas de tratamento de águas residuais, o sistema de ventiladores de aeração pode consumir até 80% do consumo de energia total da usina, para esse caso, a solução da SKF propicia a possibilidade de se fazer uma grande economia de energia. Quando utilizada em um ventilador de 350 kW, ela pode resultar em uma economia anual de 500 mil kW/h, que equivale a 375 toneladas de redução nas emissões de CO2. A solução SKF para sistemas de ventiladores de aeração está incluída no portfólio SKF BeyondZero*.

    “A SKF desenvolveu uma solução inovadora e sustentável para os desafios do mercado, enfrentados pelo setor de tratamento de água e de águas residuais. A solução SKF para sistemas de ventiladores de aeração atende à demanda por eficiência energética e a necessidade de redução dos custos de manutenção e serviços, assim como a exigência de cumprir com as regulamentações de qualidade de ar e segurança. Em comparação com um ventilador tradicional, a solução SKF em um ventilador centrífugo de 350 kW propicia o retorno do investimento em um ano, apenas com a economia de energia”, afirmou Vincent Megret, Diretor Administrativo da SKF Magnetic Systems. 

    A solução SKF para sistemas de ventiladores de aeração é composta por um motor magnético permanente de alta velocidade (PMM) que pode fornecer de 75 kW a 350 kW, rolamentos magnéticos ativos (AMB) e sistema de controle integrado AMB. Essa variedade de soluções, que dispensam lubrificação, possui uma série de características que aumentam o desempenho; por exemplo, diferentemente dos motores por indução tradicionais, o PMM mantém a eficiência em operações a meia carga e a meia velocidade. A solução SKF para sistemas de ventiladores de aeração também possui menos peças mecânicas do que os sistemas de acionamento tradicionais, o que significa uma redução na manutenção, ao mesmo tempo em que as poderosas capacidades de monitoramento e diagnóstico integradas mantém o alto desempenho e confiabilidade. 

    *O portfólio de produto SKF BeyondZero contém produtos que propiciam características de desempenho ambiental. Para ser incluído no portfólio SKF BeyondZero, os produtos, serviços e soluções SKF devem oferecer benefícios ambientais significativos.

    Aktiebolaget SKF
    (publ.)

    Para obter mais informações, entre em contato com:
    Nia Kihlström, Comunicações do Grupo SKF, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com
    Colin Roberts, Comunicações do Grupo SKF; +31 30 6075608; +31 653 944 111; colin.roberts@skf.com


    A SKF é uma das principais fornecedoras globais de rolamentos, vedações, mecatrônica, sistemas de lubrificação e serviços que incluem suporte técnico, serviços de manutenção e confiabilidade, consultoria em engenharia e treinamento. A SKF é representada em mais de 130 países e possui 15 mil distribuidores em todo o mundo. As vendas anuais em 2012 foram de 64.757 milhões de coroas suecas e a empresa empregava 46.775 funcionários. www.skf.com

    SKF® é uma marca comercial registrada do Grupo SKF
    BeyondZero™ é uma marca comercial do Grupo SKF.


  • Imagem

Download do kit de imprensa

Kit de imprensa (55.3 KB)

SKF logo