Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

Você aceita o uso de cookies da SKF?

SKF lança um rolamento para temperaturas extremas

Rolamento para temperaturas extremas SKF
Rolamento para temperaturas extremas SKF
Leito de resfriamento para chapas de metal
Leito de resfriamento para chapas de metal

2013 Maio 13, 13:00 CEST

Os rolamentos para temperaturas extremas SKF operam a 350°C, sem necessidade de relubrificação


A SKF anunciou hoje um novo produto: rolamentos para temperaturas extremas SKF, que possuem uma gaiola de grafite que lubrifica o rolamento em temperaturas de até 350°C, sem necessidade de relubrificação. Esse produto oferece uma solução especialmente importante para a indústria metalúrgica, onde os operadores podem cortar custos de manutenção, aumentar a confiabilidade e aprimorar a qualidade do produto, ao substituir os rolamentos convencionais lubrificados com graxa pelos rolamentos para temperaturas extremas SKF. O rolamento para temperaturas extremas está incluído no portfólio SKF BeyondZero*.

 

“Os rolamentos para temperaturas extremas SKF atendem à necessidade de rolamentos que possam operar em ambientes quentes e secos e em máquinas de baixa rotação. Os rolamentos lubrificados com graxa frequentemente falham sob temperaturas que excedam 250°C, pois, até mesmo as graxas especiais perdem sua capacidade de lubrificar adequadamente acima dessa temperatura. Em contrapartida, os rolamentos para temperaturas extremas SKF não requerem relubrificação e podem operar em temperaturas de até 350°C, cortando custos e a demanda de manutenção de lubrificação, e oferecem um aumento significativo na vida útil do rolamento”, afirmou Charlotte Enlund, Gerente de Produto - rolamentos lubrificados a seco SKF.

 

A experiência em campo mostra que a vida útil do rolamento em aplicações de alta temperatura pode ser consideravelmente aumentada, usando-se rolamentos para temperaturas extremas lubrificados com grafite. Por exemplo, em um leito de resfriamento para produção de chapas de metal, a vida útil do rolamento foi triplicada. Nesse tipo de aplicação umúnico rolamento desse tipo pode economizar até 4,6 kg deCO2e 1,5 kg de graxa por ano.Aum leito de resfriamento, equipado com 5 mil rolamentos pode economizar 7,5 toneladas de graxa e 23 toneladas de CO2por ano, o que equivalea uma redução de 82% no impacto ambiental, em comparação com o uso de rolamentos rígidos de esferas lubrificados com graxa.Esses cálculos se baseiam na economia de rolamento e de graxa.

 

 

*O portfólio de produto SKF BeyondZero contém produtos que propiciam características de desempenho ambiental. Para ser incluído no portfólio SKF BeyondZero, os produtos, serviços e soluções SKF devem oferecer benefícios ambientais significativos.

 

 

 Aktiebolaget SKF

(publ.)


Para obter mais informações, entre em contato com:

Assessoria de Imprensa:Nia Kihlström, Comunicações do Grupo SKF, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com


 

A SKF é uma das principais fornecedoras globais de rolamentos, vedações, mecatrônica, sistemas de lubrificação e serviços que incluem suporte técnico, serviços de manutenção e confiabilidade, consultoria em engenharia e treinamento. A SKF é representada em mais de 130 países e possui 15 mil distribuidores em todo o mundo. As vendas anuais em 2012 foram de 64.757 milhões de coroas suecas e a empresa empregava 46.775 funcionários. www.skf.com


SKF® é uma marca comercial registrada do Grupo SKF
BeyondZero™ é uma marca comercial do Grupo SKF.

SKF logo