Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

Você aceita o uso de cookies da SKF?

SKF lança novo rolamento para temperaturas extremas

2013 Julho 26, 11:00 GMT


A SKF anunciou, no passado mês de Maio, a nova oferta de rolamentos SKF para temperaturas extremas, com uma gaiola de grafite que lubrifica o rolamento até 350°C sem necessidade de relubrificação. Isto oferece uma solução especialmente importante para a indústria dos metais, onde os clientes podem reduzir os custos de manutenção, aumentar a fiabilidade e melhorar a qualidade do produto através da substituição de rolamentos convencionais lubrificados a massa com os novos rolamentos para temperaturas extremas da SKF. Este novo produto faz parte do portfólio de produtos BeyondZero da SKF, que oferecem características avançadas de desempenho ambiental, proporcionando benefícios ambientais significativos.

 

"Os novos rolamentos SKF para temperaturas extremas preenchem assim a necessidade, de alguns rolamentos, de funcionarem ambientes secos, com temperaturas elevadas, em máquinas de rotação lenta. Rolamentos lubrificados a massa muitas vezes falham quando operam a temperaturas superiores a 250 °C, porque mesmo massas especiais perdem a capacidade de lubrificar adequadamente acima desta temperatura. Em contraste, os rolamentos SKF para temperaturas extremas não necessitam de relubrificação e podem operar em temperaturas de até 350 °C, reduzindo o custo de manutenção e de relubrificação, levando a um aumento significativo na vida útil do rolamento.", diz Charlotte Enlund, Gestor de Produto SKF, na área de Rolamentos de Lubrificação Seca .

  

A experiência em campo, indica que a vida útil do rolamento em aplicações com altas temperatura pode ser aumentada drasticamente utilizando rolamentos para temperaturas extremas lubrificados com grafite.

 

Por exemplo, numa mesa de refrigeração para fabrico folhas metálicas, conseguiu-se um aumento da vida útil do rolamento com um factor de 3. Nestas aplicações, um único rolamento deste tipo pode economizar até 4,6 kg de CO2e e 1,5 kg de massa lubrificante por ano. Numa mesa de refrigeração equipada com 5.000 rolamentos, ao utilizar os novos rolamento para temperaturas extremas da SKF, pode reduzir o consumo até 7,5 toneladas de massa lubrificante e 23 toneladas de CO2e por ano, o que equivale a uma redução de 82% do impacto ambiental, quando comparado com a utilização de rolamentos rígidos de esferas. Estes cálculos foram realizados com base na poupança de rolamentos e massa lubrificante.

SKF logo