Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

Você aceita o uso de cookies da SKF?

Fábrica de rolamentos da SKF de Dalian, na China, recebe certificação LEED Gold

2013 Agosto 29, 10:00 CEST

Gotemburgo, quinta-feira, 29 de agosto de 2013: A SKF anuncia que a fábrica de rolamentos de médio porte em Dalian, na China, recebeu o cobiçado prêmio de certificação LEED (Leadership in Energy and Environmental Design - Liderança em energia e design ambiental) Gold. Com essa certificação, a fábrica de Dalian é o primeiro projeto SKF LEED Gold na China e a quarta fábrica da SKF no mundo inteiro a obter uma certificação LEED.

“Por muitos anos, a SKF tem se concentrado em encontrar formas de reduzir o nosso impacto no meio ambiente. Há alguns anos, decidimos que todas as nossas novas fábricas deveriam ser construídas conforme o padrão LEED. Além disso, lançamos novos objetivos radicais relativos ao clima no ano passado,” disse Tom Johnstone, presidente e CEO da SKF. “Fico muito satisfeito em saber que nossa fábrica em Dalian obteve o status Gold, o qual garantirá a redução máxima possível dos impactos ambientais e nos ajudará a atingir nossos objetivos globais.”

As características que permitiram que a fábrica obtivesse a certificação LEED Gold:

  • Eficiência energética: A fábrica apresenta um aumento de quase 21% em eficiência energética se comparada aos padrões americanos de construção
  •     Uso de energia renovável – a energia solar é usada para aquecer água
  •     Sensor de CO2 – para garantir o nível de ar puro e reduzir o consumo de energia
  •     Teto de alta reflexão – para reduzir o efeito de ilha de calor
  • Redução no consumo de água: A fábrica consome 40% a menos de água, em comparação com os padrões normais de construção.
  • Amplos espaços abertos com vegetação local – para gerar o hábito e promover a biodiversidade, além de ajudar a reduzir o uso de água para irrigação

Aktiebolaget SKF
(publ.)


Para obter mais informações, entre em contato com:
Media Hotline: +46 31 337 2400
Assessoria de Imprensa: Rebecca Janzon, +46 31-337 3880; +46 727-173 880; rebecca.janzon@skf.com
Relações com os investidores SKF: Marita Björk, +46 31-337 1994; +46 705-181 994; marita.bjork@skf.com


A SKF é uma das principais fornecedoras globais de rolamentos, vedações, mecatrônica, sistemas de lubrificação e serviços que incluem suporte técnico, serviços de manutenção e confiabilidade, consultoria em engenharia e treinamento. A SKF é representada em mais de 130 países e possui 15 mil distribuidores em todo o mundo. As vendas anuais em 2012 foram de 64.575 milhões de coroas suecas e a empresa empregava 46.775 funcionários. www.skf.com
SKF® é uma marca comercial registrada do Grupo SKF
BeyondZero™ é uma marca comercial do Grupo SKF.

Download do kit de imprensa

Kit de imprensa (7.3 KB)

SKF logo