Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

Você aceita o uso de cookies da SKF?

SKF lança vedações HSS para a indústria metalúrgica – uma solução em vedações para rolamentos de grandes dimensões em laminadores

  • Artigo
    Vedações HSS reforçadas sem alma de aço
    Vedações HSS reforçadas sem alma de aço

    2013 Outubro 07, 09:00 CET

    As vedações HSS reforçadas sem alma de aço oferecem às siderúrgicas uma solução de alto desempenho, que aumenta a confiabilidade e a produtividade.

    Gotemburgo, 7 de outubro de 2013: A SKF está lançando as vedações HSS para a indústria metalúrgica, o mais novo produto da empresa de sua linha de vedações radiais industriais. As vedações HSS oferecem aos laminadores uma solução confiável e fácil de instalar para calços de suporte para siderúrgicas. Esta linha de vedações apresenta um novo conceito de reforço de vedação e é o novo principal produto da SKF para a proteção de rolamentos de grandes dimensões em instalações de produção de metal.

    “Geralmente, as vedações são consideradas como itens de consumo. Na verdade, elas são componentes de sistema essenciais que ajudam assegurar o desempenho, a confiabilidade e a eficiência dos rolamentos e do sistema. Quando instaladas como parte integrante de um arranjo de rolamentos otimizado, as vedações HSS oferecem às siderúrgicas uma solução para atualizar o desempenho dos ativos, aumentar a confiabilidade e a produtividade geral, e cortar os custos por tonelada”, afirmou Robert Blachfellner, Gerente de Produto Global do Segmento de Vedações Industriais da SKF.

    As vedações HSS estão disponíveis em borracha nitrílica (NBR) e dois materiais desenvolvidos pela SKF: o SKF Duratemp (HNBR) e o SKF Duralife (FKM), os quais estão sendo usados com sucesso, há décadas, em aplicações de demanda. O padrão normal desses materiais de alto desempenho é utilizado para o lábio de vedação, enquanto a parte do corpo da vedação em contato com o furo do mancal é feita em um padrão mais duro para propiciar uma melhor estabilidade na operação e durante a instalação. Esse conceito de reforçar as vedações permite designs bipartidos, o que facilita a instalação e a substituição. O diâmetro externo suave propicia uma excelente vedação estática, e não há riscos de alterações dimensionais nas vedações, quando forem expostas à umidade.

    As vedações HSS também podem ser equipadas com portas de graxa opcionais, localizadas na parte posterior, que permitem novas aplicações de graxa entre os lábios de "O" ou em tandem de duas vedações HSS na aplicação. 

    As vedações HSS podem ser customizadas para pareamento com dimensões específicas de eixo e de mancal, sem custos adicionais ou prazos estendidos de entrega.

    Para obter mais informações sobre vedações HSS, visite a página: www.skf.com/group/industry-solutions/metals

    Aktiebolaget SKF
    (publ.)

    Para obter mais informações, entre em contato com:

    Assessoria de Imprensa:Nia Kihlström, , +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    A SKF é uma das principais fornecedoras globais de rolamentos, vedações, mecatrônica, sistemas de lubrificação e serviços que incluem suporte técnico, serviços de manutenção e confiabilidade, consultoria em engenharia e treinamento. A SKF é representada em mais de 130 países e possui cerca de 15 mil distribuidores em todo o mundo. As vendas anuais em 2012 foram de 64.757 milhões de coroas suecas e a empresa empregava 46.775 funcionários. www.skf.com

    SKF® e DURATEMP são marcas comercias registradas do Grupo SKF.


  • Imagem

Download do kit de imprensa

Kit de imprensa (656 KB)

SKF logo