Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

A SKF fará demonstrações de soluções focadas na indústria para elevadores e escadas rolantes na Interlift 2013

Rolamento de uma carreira de esferas de contato angular vedado
Rolamento de uma carreira de esferas de contato angular vedado

2013 Outubro 10, 16:00 CET

A SKF apresentará uma série de componentes inovadores que irão aprimorar a confiabilidade e o desempenho de aplicações de elevadores e escadas rolantes na Exposição Interlift 2013

Gotemburgo, 10 de outubro de 2013: A SKF irá demonstrar como as soluções de seu segmento de manuseio de materiais ajudam a melhorar a eficiência de aplicações industriais de elevadores e escadas rolantes na Interlift 2013; uma feira comercial dedicada à tecnologia de elevadores.

O tema de trabalho da feira é 'Da Engenharia à Manutenção' e o estande da SKF apresentará uma série de ofertas que aumentam o desempenho de motores de elevadores e guias de trilhos, estações de giro e correntes de degraus de escadas rolantes, assim como serviços para ambas as aplicações.

Para fabricantes de equipamentos originais, a SKF apresentará o Bearing Beacon, a peça de software de modelagem 3D que ajuda a encontrar a melhor solução para diferentes tipos de máquinas de tração de elevadores (engrenadas e sem engrenagens) e seus respectivos arranjos de rolamentos. A SKF também exibirá rolamentos autocompensadores de rolos vedados, projetados para suportar altas cargas e, assim, minimizar as paradas não programadas. Rolamentos rígidos de esferas SKF com Solid Oil, vedações de eixo radial e unidades de rolamento de cubo também estão incluídos como parte de uma oferta que ajuda os fabricantes de equipamentos originais a construir máquinas de grande desempenho. 

O estande da SKF também apresentará uma série de soluções para o mercado de peças de reposição, visando minimizar a manutenção e cortar custos dos operadores, incluindo a lubrificação de correntes, lubrificadores de ponto e monitoramento de condições.

A SKF também demonstrará um novo rolamento pela primeiríssima vez: o rolamento de uma carreira de esferas de contato angular vedado SKF. O novo rolamento apresenta duas vedações sem contato de aço reforçado NBR (borracha de nitrilo butadieno), e uma graxa de poliureia (GXN) de alto desempenho e longa duração como padrão. O rolamento de uma carreira de esferas de contato angular vedado SKF são dimensionalmente intercambiáveis e possuem uma alta capacidade de carga dos rolamentos abertos. E por serem sem contato, as vedações não geram calor por atrito, o que permite que os rolamentos operem nas mesmas alta velocidades dos rolamentos abertos.

Os especialistas da SKF estarão à disposição para explicar aos participantes os benefícios de todas essas inovações, através de demonstrações de produtos, estudos de caso e apresentações.

A Interlift 2013, a Feira Internacional para Elevadores, Componentes e Acessórios, será realizada de 15 a 18 de outubro no Augsburg Trade Fair Centre, na Alemanha. A SKF estará no estande 511, localizado no Hall 5.


Aktiebolaget SKF
(publ.)

Para obter mais informações, entre em contato com:
Assessoria de imprensa: Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

A SKF é uma das principais fornecedoras globais de rolamentos, vedações, mecatrônica, sistemas de lubrificação e serviços que incluem suporte técnico, serviços de manutenção e confiabilidade, consultoria em engenharia e treinamento. A SKF é representada em mais de 130 países e possui cerca de 15 mil distribuidores em todo o mundo. As vendas anuais em 2012 foram de 64.757 milhões de coroas suecas e a empresa empregava 46.775 funcionários. www.skf.com

SKF® é uma marca registrada do Grupo SKF.


SKF logo