Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

Você aceita o uso de cookies da SKF?

Os novos rolamentos de uma carreira de esferas de contato angular vedados SKF já estão disponíveis

2013 Outubro 11, 10:00 CEST

Gotemburgo, 11 de outubro de 2013: A SKF anunciou o desenvolvimento de um novo rolamento de uma carreira de esferas de contato angular, ideal para a aplicação em muitas indústrias - onde confiabilidade, vida útil longa e custos reduzidos de ciclo de vida são essenciais - variando de bombas e compressores a redutores de engrenagens, elevatores e motores elétricos. 

O novo rolamento é equipado com duas vedações sem contato de aço reforçado com NBR (borracha de nitrilo butadieno), e utiliza como padrão graxa de poliureia de alto desempenho e longa duração (GXN).

Os rolamentos de uma carreira de esferas de contato angular vedados SKF são dimensionalmente intercambiáveis e possuem a mesma alta capacidade de carga dos rolamentos abertos.

O design do lábio de vedação sem contato forma um vão extremamente estreito entre o lábio de vedação e a sua superfície de apoio no anel interno do rolamento para impedir a entrada de contaminantes e reter a graxa, mesmo em aplicações com eixos verticais.

E por terem contato, as vedações não geram calor por atrito, o que permite que os rolamentos operem nas mesmas altas velocidades dos rolamentos abertos. As temperaturas operacionais mais baixas também aumentam a vida útil do lubrificante.

Em testes de comparativos, os rolamentos de uma carreira de esferas de contato angular vedados SKF operaram com temperaturas de pico 30% mais baixas e temperaturas constantes 20% mais baixas do que rolamentos com vedações de contato do mesmo tamanho (valores baseados em °C).


O tamanho do furo dos rolamentos de uma carreira de esferas de contato angular vedados SKF da série 72 varia de 15 a 55 mm. O tamanho do furo dos rolamentos da série 73 varia de 12 a 50 mm. Como padrão, eles estão disponíveis como rolamentos não combináveis para uso único, entretanto, eles também podem ser oferecidos como rolamentos universalmente combináveis em três classes de folga e pré-carga.

Aktiebolaget SKF
(publ.)

Para obter mais informações, entre em contato com:

Assessoria de Imprensa:Monique Turner, +1 267 436 6836, +1 215 801 8722, Monique.Turner@skf.com


A SKF é uma das principais fornecedoras globais de rolamentos, vedações, mecatrônica, sistemas de lubrificação e serviços que incluem suporte técnico, serviços de manutenção e confiabilidade, consultoria em engenharia e treinamento. A SKF é representada em mais de 130 países e possui cerca de 15 mil distribuidores em todo o mundo. Em 2012, as vendas anuais foram de 64.575 milhões de coroas suecas e a empresa empregava 46.775 funcionários. www.skf.com

SKF® é uma marca registrada do Grupo SKF.
BeyondZero™ é uma marca comercial do Grupo SKF.

Download do kit de imprensa

SKF logo