Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

Vedações axiais de exclusão desenvolvidas especificamente para atender aos desafios enfrentados pela indústria eólica

  • Artigo
    Vedação axial de exclusão
    Vedação axial de exclusão

    2013 Outubro 16, 10:30 CEST

    Utilizando um design inovador e a excelente resistência à abrasão do poliuretano especial H-ECOPUR®, a vedação axial de exclusão HRC1 da SKF pode estender, de forma substancial, a vida útil da vedação.

    Gotemburgo, 16 de outubro de 2013 A SKF está lançando uma vedação axial de exclusão, projetada especificamente para o mercado eólico, ideal para as condições adversas que os eixos principais das turbinas eólicas enfrentam. A vedação axial de exclusão pode proporcionar uma maior vida útil e proteção contra contaminantes, aumentando a confiabilidade da turbina eólica e reduzindo os custos de manutenção. Basicamente, a nova vedação pode ajudar os operadores de parques eólicos a reduzirem os riscos de falhas de rolamentos causadas por contaminantes e os consequentes altos custos das paradas não planejadas, reparos e perdas de produtividade.

    “Com esse excepcional aumento na vida útil, a vedação pode atender às programações de inspeções de manutenção padrão de parques eólicos – uma grande vantagem, em termos de programação de manutenção mais econômica”, informou María Concepción Martín, Gerente de Produto da SKF Sealing Solutions.

    Até agora, a indústria eólica só podia contar com vedações de exclusão de borracha padrão, disponíveis no mercado para a indústria em geral, as quais não consideravam, muito menos atendiam, aos desafios enfrentados pelos eixos principais de turbinas eólicas. Essas vedações de exclusão de borracha podem se desgastar muito rapidamente, uma vez que não conseguem lidar com superfícies de apoio ásperas e condições de lubrificação limitadas.

    A vedação axial de exclusão HRC1 da SKF foi projetada para superar esses desafios. Esta nova vedação é fabricada a partir de um H-ECOPUR especial, um poliuretano desenvolvido pela SKF com excelente resistência à abrasão e à ruptura. Disponível em peças sólidas e bipartidas, esta nova vedação também possui uma braçadeira tipo fita de aço com mecanismo de fecho rápido para facilitar a instalação em torres altas.

    Trabalhando em parceria com um fabricante de turbinas eólicas consagrado, a SKF submeteu a vedação axial de exclusão HRC1 a um extenso teste de campo. Após a instalação em 40 turbinas diferentes de 2,5 MW, a vedação trabalhou continuamente sob condições operacionais reais. Após três meses, uma inspeção inicial revelou um desgaste normal das vedações. Seis meses mais tarde, apenas um desgaste adicional mínimo foi detectado.

    “Esse teste de campo ajudou a confirmar que a vedação axial de exclusão HRC1 da SKF pode propiciar uma vida útil bem maior, em comparação com as vedações de exclusão de borracha convencionais”, afirmou María Concepción Martín.

    Todos os produtos SKF para a indústria eólica fazem parte do portfólio SKF BeyondZero.*

    *O portfólio de produtos SKF BeyondZero contém produtos que propiciam características de desempenho ambiental. Para ser incluído no portfólio SKF BeyondZero, os produtos, serviços e soluções SKF devem oferecer benefícios ambientais significativos.


    Aktiebolaget SKF
    (publ.)

    Para obter mais informações, entre em contato com:

    Assessoria de Imprensa:Nia Kihlström, , +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com


    A SKF é uma das principais fornecedoras globais de rolamentos, vedações, mecatrônica, sistemas de lubrificação e serviços que incluem suporte técnico, serviços de manutenção e confiabilidade, consultoria em engenharia e treinamento. A SKF é representada em mais de 130 países e possui cerca de 15 mil distribuidores em todo o mundo. As vendas anuais em 2012 foram de 64.757 milhões de coroas suecas e a empresa empregava 46.775 funcionários. www.skf.com

    SKF e H-ECOPUR são marcas comercias registradas do Grupo SKF.
    BeyondZero™ é uma marca comercial do Grupo SKF.

  • Imagem

Download do kit de imprensa

SKF logo