Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

Você aceita o uso de cookies da SKF?

SKF apresenta produtos e soluções avançadas no PTC Asia 2013

  • Artigo
    Ventilador de aeração SKF
    Ventilador de aeração SKF

    2013 Outubro 28, 08:00 CET

    Xangai, China, 28 de outubro de 2013: A SKF apresentará, no PTC Asia 2013, uma seleção de produtos e soluções integradas das cinco plataformas de tecnologia da SKF, liberando o poder do Conhecimento em Engenharia SKF para demonstrar aplicações abrangentes de suas soluções, um compromisso com o sucesso dos clientes.

    "A combinação de nossa presença global, experiência industrial e plataformas de tecnologia para agregar valor ao cliente é o que nós chamamos de 'O Poder da Engenharia do Conhecimento'. Aproveitando-nos disso, para o PTC Asia deste ano, apresentamos uma ampla linha de ofertas de alta qualidade e tecnologia avançada, plenamente capazes de ajudar nossos clientes a serem mais rentáveis, produtivos e sustentáveis", disse Zhu Jiming, presidente da SKF China.

    Com o objetivo de trocar ideias e promover debates aprofundados com os visitantes, especialistas em diversos segmentos da SKF estão presentes no evento, incluindo: Tony Gong, diretor de vendas, IDBU China; Jonas Kjellberg, gerente de segmento, unidade de negócios SKF Industrial Drives; Francisco Serrano, gerente de segmento de transmissão industrial; Darron Henn, diretor de vendas de vedações industriais; Chiara Forlani, gerente de segmento de elétrica industrial; Stefano Marzola, gerente de segmento de serviços em transmissões; e Alexandre Moureaud, gerente de conta-chave, SKF Magnetic System.

    No PTC deste ano, a SKF apresenta uma variedade de seus produtos e soluções mais recentes nos segmentos de elétrica industrial, fluido, transmissão industrial e manuseio de materiais que atendem à maioria dos desafios do setor.

    A SKF lançou recentemente uma solução econômica de motor magnético permanente de alta velocidade para ventiladores de aeração em usinas de tratamento de águas residuais, a qual pode reduzir o consumo de energia em até 40% e está em destaque no evento. A solução SKF para sistemas de ventiladores de aeração é composta por um motor magnético permanente de alta velocidade (PMM) que pode fornecer de 75 kW a 350 kW, rolamentos magnéticos ativos (AMB) e sistema de controle integrado AMB. Essa variedade de soluções, que dispensam lubrificação, possui uma série de características que aumentam o desempenho; por exemplo, diferentemente dos motores por indução tradicionais, o PMM mantém a eficiência em operações a meia carga e a meia velocidade. A solução SKF para sistemas de ventiladores de aeração também possui menos peças mecânicas do que os sistemas de acionamento tradicionais, o que significa uma redução na manutenção, ao mesmo tempo em que as poderosas capacidades de monitoramento e diagnóstico integradas ajudam a manter o alto desempenho e confiabilidade. Este sistema faz parte do portfólio SKF BeyondZero*.

    Conseguir o máximo retorno dos investimentos em transmissão é uma meta fundamental dos gerentes de operações em qualquer setor. Tornar isso possível requer a combinação certa de confiabilidade operacional, eficiência energética e o mínimo de solicitações de serviço – e é exatamente aí que o “SKF Driveline – Lifecycle” pode ajudar. As transmissões abrangem uma variedade de produtos e serviços SKF, e o que faz a diferença é que a SKF analisa todo o sistema e recomenda a melhor combinação de ofertas para a solução – não se trata de focar apenas em um único problema, mas no sistema completo. Nesse evento, a SKF exibe duas versões do sistema de transmissão tendo em vista tanto fabricantes de equipamentos originais (OEM) quanto usuários finais. A versão para OEMs se concentra na engenharia e nos componentes relacionados para ajudas os clientes OEM a; diminuir o redutor de engrenagens; a aumentar o torque, a vida útil e a confiabilidade operacional; e a reduzir perdas de potência. Para a versão do usuário final, que inclui todos os mais recentes sensores desenvolvidos pela SKF com base na plataforma de monitoramento da condição, o sistema permite o aumento da disponibilidade e dos volumes de produção e a redução dos custos de manutenção e dos custos de funcionamento.

    A SKF desenvolveu uma nova geração de aço difícil, o aço nitrogenado superior, ultralimpo e duro, com um alto grau de resistência a impactos e à fadiga, além de maior resistência à corrosão. Durante a exposição, a SKF exibe novos rolamentos que possibilitam uma compressão confiável e econômica para compressores de parafuso de ácido sulfídrico. Os rolamentos para ácido sulfídrico SKF são feitos de materiais avançados para rolamentos de esferas – rolamentos de esferas híbridos (sufixo HC5), incluindo grandes rolos de cerâmica, pistas de aço inoxidável super-resistente (VC444) e gaiolas de PEEK (polieteretercetona) reforçada com fibra (PHAS, PH, etc.).

    Desde o lançamento dos rolamentos rígidos de esferas SKF Energy Efficient (E2) em 2008, a SKF ampliou a linha tendo em vista motores elétricos maiores, de até 350 kW (500 hp), oferecendo a recondicionadores, fabricantes de equipamentos originais e usuários finais um ciclo de vida mais longo e um custo total de propriedade mais baixo. Os rolamentos SKF E2 reduzem as perdas por atrito em até 50% em comparação com os rolamentos SKF padrão, o que significa menor geração de calor. Pré-lubrificados com a graxa de baixo atrito desenvolvida especialmente pela SKF, os rolamentos SKF E2 podem aumentar o tempo de funcionamento do motor, melhorar a produtividade e a eficiência energética e ainda reduzir a manutenção, os reparos e os custos operacionais.

    A SKF também traz o guindaste STS (ship to shore), a bomba hidráulica, máquinas SEAL JET e as demonstrações recentemente desenvolvidas de redutor de engrenagens. A SKF também mostra as vedações SPEEDI-SLEEVE e MROD na exposição, que atrai grande atenção e interesse. O PTC Asia foi fundado na China, em 1991, como uma das principais exposições do setor em transmissão de potência e tecnologias de controle. Esta é a quinta vez que a SKF participa do evento, onde ela apresenta os avanços de seus produtos e de suas soluções.

    * O portfólio de produtos SKF BeyondZero contém produtos que oferecem características de desempenho ambiental aprimoradas. Para ser incluído no portfólio SKF BeyondZero, os produtos, serviços e soluções SKF devem oferecer benefícios ambientais significativos.



    Aktiebolaget SKF
    (publ.)

    Para obter mais informações, entre em contato com:
    Assessoria de imprensa: Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    A SKF é uma das principais fornecedoras globais de rolamentos, vedações, mecatrônica, sistemas de lubrificação e serviços que incluem suporte técnico, serviços de manutenção e confiabilidade, consultoria em engenharia e treinamento. A SKF é representada em mais de 130 países e possui cerca de 15 mil distribuidores em todo o mundo. Em 2012, as vendas anuais foram de 64.575 milhões de coroas suecas e a empresa empregava 46.775 funcionários. www.skf.com

    SKF® é uma marca registrada do Grupo SKF.
    BeyondZero™ é uma marca comercial do Grupo SKF.

  • Imagem

Download do kit de imprensa

Kit de imprensa (48.3 KB)

SKF logo