Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

SKF amplia sua linha de rolamentos rígidos de esferas SKF Energy Efficient para motores elétricos maiores

  • Artigo
    Rolamento de motor elétrico E2
    Rolamento de motor elétrico E2

    2013 Novembro 04, 09:00 CET

    Gotemburgo, 4 de novembro de 2013: Desde o lançamento dos rolamentos rígidos de esferas SKF Energy Efficient (E2) em fevereiro de 2008, a SKF ampliou a linha para visar motores elétricos maiores de até 350 kW (500 HP).

    "Os clientes estão sempre procurando maneiras de conservar a energia e reduzir os gases do efeito estufa. Essa extensão dos tamanhos dos rolamentos E2 significa que economias ainda maiores agora são possíveis em muitas aplicações e setores" diz Chiara Forlani, gerente de marketing do segmento de Motores Elétricos da SKF.

    Alguns OEMs e usuários finais já começaram a utilizar a nova solução e estão obtendo os benefícios proporcionados pelos rolamentos SKF Energy Efficient.

    Os novos tamanhos permitirão que as oficinas de reparos ofereçam a possibilidade de redução de custos adicional para seus clientes.

    "Como um SKF Certified Rebuilder, eu sempre uso os rolamentos SKF; porém, a ideia de testar um rolamento melhor foi desafiante. Registramos uma economia de 150 watts em um novíssimo motor de 7,5 kW de uma importante marca de produtos; isso significa uma excelente economia para um motor pequeno. O potencial de economia é imenso em motores de tamanho maior e ele é amplamente usado em todas as fábricas. Além disso, os recursos do novo rolamento SKF E2 aumentam a vida útil esperada do motor, outro benefício para nossos usuários industriais que também reforça nossa reputação no mercado," diz Matt Fletcher, diretor executivo Fletcher Moorland Ltd.

    Os rolamentos SKF Energy Efficient reduzem as perdas por atrito em pelo menos 30% em comparação com os rolamentos padrão SKF. Eles foram desenvolvidos para aplicações de carga leve a normal, como motores elétricos, bombas, redutores de engrenagens e esteiras transportadoras.



    Aktiebolaget SKF
    (publ.)

    Para obter mais informações, entre em contato com:
    Assessoria de imprensa: Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    A SKF é uma das principais fornecedoras globais de rolamentos, vedações, mecatrônica, sistemas de lubrificação e serviços que incluem suporte técnico, serviços de manutenção e confiabilidade, consultoria em engenharia e treinamento. A SKF é representada em mais de 130 países e possui cerca de 15 mil distribuidores em todo o mundo. Em 2012, as vendas anuais foram de 64.575 milhões de coroas suecas e a empresa empregava 46.775 funcionários. www.skf.com

    SKF® é uma marca registrada do Grupo SKF.



  • Imagem

Download do kit de imprensa

Kit de imprensa (658 KB)

SKF logo