Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

Você aceita o uso de cookies da SKF?

Termômetro SKF TKDT 10 proporciona medições rápidas e eficientes de temperatura

  • Artigo
    Termômetro de contato TKDT 10
    Termômetro de contato TKDT 10

    2014 Fevereiro 11, 13:00 CET

    Gotemburgo, Suécia, terça-feira, 11 de fevereiro de 2014: A SKF lançou um novo termômetro de monitoramento de condições que atende às necessidades do mercado em todas as indústrias de um instrumento preciso, compacto e de alta qualidade para a medição de temperaturas por contato direto. O dispositivo oferece uma ampla faixa de medição de -200 °C a +1.372 °C, tornando-o uma ferramenta poderosa que pode ser usada para aumentar a eficiência da fábrica. O TKDT 10 foi desenvolvido especialmente para tarefas de manutenção de ODR em rolamentos, redutores de engrenagem e outros componentes essenciais de máquinas em que a medição precisa de temperaturas permite a identificação precoce de problemas e suas causas raízes.

    O SKF TKDT 10 é adequado para uma ampla variedade de aplicações e oferece a facilidade de conectar duas sondas de temperatura SKF. O dispositivo também oferece uma série de recursos que aprimoram a facilidade de uso. Por exemplo, ele pode exibir duas medições simultaneamente, a diferença de temperatura e mostrar valores mínimos, máximos e médios para facilitar ainda mais a tarefa de medição.

    Diferentemente dos dispositivos de temperatura de contato que normalmente não são fornecidos com uma sonda, o SKF TKDT 10 vem equipado com a sonda de temperatura SKF TMDT 2-30, que também é adequada para muitas aplicações. Além disso, o SKF TKDT 10 apresenta um grande display LCD retroiluminado que ajuda a garantir que as temperaturas possam ser visualizadas, mesmo em ambientes com pouca iluminação, com a possibilidade de congelar o display para melhorar ainda mais a facilidade de leitura. O instrumento é fornecido em um estojo resistente para garantir uma vida útil longa.

    "O termômetro SKF TKDT 10 é um instrumento valioso para uso em programas de ODR ou pela equipe de manutenção", afirma Mark Ely, gerente de produtos da SKF. "Como ele é fornecido com uma sonda de temperatura de alta qualidade, os usuários podem ter a segurança da obtenção de medições rápidas, fáceis e precisas de temperaturas de máquinas."

    Aktiebolaget SKF
    (publ.)

    Para obter mais informações, entre em contato com: Assessoria de imprensa: Nia Kihlström, Comunicações do Grupo SKF, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    A SKF é uma das principais fornecedoras globais de rolamentos, vedações, mecatrônica, sistemas de lubrificação e serviços que incluem suporte técnico, serviços de manutenção e confiabilidade, consultoria em engenharia e treinamento. A SKF é representada em mais de 130 países e possui cerca de 15 mil distribuidores em todo o mundo. As vendas anuais em 2013 foram de 63.597 milhões de coroas suecas e a empresa empregava 48.401 funcionários. www.skf.com

    SKF® é uma marca registrada do Grupo SKF.
    BeyondZero™ é uma marca comercial do Grupo SKF.

  • Imagem

Download do kit de imprensa

Kit de imprensa (233 KB)

SKF logo