Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

Você aceita o uso de cookies da SKF?

SKF apresentará soluções com foco em aplicações na feira ConExpo-Con/Agg

2014 Fevereiro 25, 14:00 CET

Gotemburgo, 25 de fevereiro de 2014: A SKF apresentará inovações de produtos e soluções de aplicação desenvolvidos para melhorar a eficiência, confiabilidade e desempenho dos equipamentos de construção, mineração, de construção e agregados na ConExpo-Con/Agg 2014.

Os produtos serão exibidos no contexto da máquina em que costumam ser usados para que os visitantes possam se concentrar em tipos de equipamentos específicos. Estarão em destaque aplicações importantes para escavadoras, máquinas para perfuração de túneis e esteiras, apresentando soluções de produtos das marcas SKF e Lincoln para aplicações específicas. Outros equipamentos com enfoque serão rolos compressores, buldôzeres e caminhões fora de estrada. Os especialistas da SKF estarão à disposição para explicar os benefícios de todas essas soluções, através de demonstrações de produtos, estudos de caso e apresentações.

O conhecimento e a experiência globais em engenharia da SKF nos setores de equipamentos de construção, mineração e agregados são aliados aos produtos estratégicos que oferecem soluções especializadas para desafios enfrentados pelos fabricantes de equipamentos originais. Essas soluções de produtos são desenvolvidas para aumentar a produtividade e reduzir o custo total de operação, que pode ser obtido através de maior confiabilidade, maior eficiência de combustível, menor impacto ambiental e maior segurança do operador.

A SKF apresentará os seguintes produtos novos na ConExpo-Con/Agg:

Bomba de lubrificação hidráulica contínua Lincoln HTL 201US
A bomba HTL 201US foi desenvolvida para reduzir o atrito e o desgaste nas séries de martelos hidráulicos pequenos e médios de 295 kg. Adequada para outros acessórios hidráulicos, como garras, cisalhadoras e miniescavadoras, a bomba compacta pode ser montada diretamente no acessório para lubrificação continua enquanto o dispositivo estiver funcionando.

Série de dosadores de lubrificante automáticos TLMR SKF
Desenvolvidos para aplicações gerais de máquinas em indústria pesada, a série TLMR de dosadores de lubrificante automáticos é ideal pontos de lubrificação perigosos ou de difícil acesso. Os lubrificadores são resistentes à água, ao pó e à vibração e proporcionam uma operação confiável em calor e frio extremos.

Motor hidráulico PowerMaster Lincoln
Desenvolvido para uso com tubos para bomba PowerMaster III e PileDriver III da Lincoln, o motor hidráulico PowerMaster apresenta um projeto robusto com o mínimo de peças móveis para máxima confiabilidade e durabilidade em aplicações pesadas. Disponível em dois tamanhos, o motor expande a capacidade de bombeamento para aplicações de maior pressão e/ou maior volume e não exige válvulas solenoides ou pressão externa ou chaves limitadoras para concluir um ciclo.

Pistola de graxa Lincoln PowerLuber série 1880
Alimentados por uma eficiente bateria de íons de lítio de 20 volts, a pistola de graxa PowerLuber série 1880 apresenta uma bomba submersa de alto torque e fornece graxa em até 10.000 psi (690 bar) nas configurações de alta e baixa saída. A ferramenta utiliza uma tela de cristal líquido (LCD) multifuncional para indicar com precisão as leituras padrão, como nível da bateria e fluxo de graxa. Além disso, o visor do medidor de vazão detecta a falta de escorva, eliminando leituras falsas para ajudar a assegurar que o equipamento que recebe a manutenção seja devidamente lubrificado.

Controlador de aceleração PMV Lincoln
Compatível com todas a bombas PMV Lincoln, o controlador de aceleração PMV impede os danos à bomba, causado por altas velocidades de aceleração se o tambor ou o tanque de lubrificação estiverem vazios. O controlador eletrônico fecha a bomba e indica um alarme se a taxa de ciclo predefinida for excedida. A unidade é fácil de instalar e opera de forma independente da pressão e do volume de abastecimento de ar.

A SKF também exibirá os produtos desenvolvidos recentemente, projetados especificamente para aplicações de mineração e fora de estrada:

Soluções fora de estrada
As rótulas de vida útil estendida da SKF combinam um modelo praticamente livre de manutenção com o desempenho robusto das tradicionais rótulas esféricas de aço sobre aço. Como esses rolamentos não exigem relubrificação, eles reduzem os custos operacionais e minimizam o impacto ambiental.

O amplo portfólio de vedações hidráulicas da SKF oferece maior desempenho do cilindro hidráulico. Desenvolvido para reter fluidos hidráulicos, excluir contaminantes e manter a pressão hidráulica, essas soluções de vedação incluem haste e barreira, pistão, raspador e vedações estáticas, bem como anéis de apoio e anéis-guia.

Soluções para mineração
Como parte do tema com enfoque na aplicação, a SKF apresentará soluções mais novas para esteiras, incluindo a solução com três barreiras, os mancais SE, os rolamentos autocompensadores de rolos vedados (SSRBs) e um kit de monitoramento de som de engrenagens intermediárias.

A solução com três barreiras é uma solução ecológica e econômica, que pode estender a vida útil sem lubrificantes sólidos, vedações taconite ou grandes quantidades de graxa. Quando instalada, a solução oferece ao rolamento três camadas de proteção durante a operação.

Apresentando materiais de ferro dúctil e fundido de alta qualidade, grandes nervuras na base e material extra ao redor dos furos de fixação, os mancais SE resistem a cargas de choque e minimizam a distorção da base e assento do rolamento com cargas altas.

Apropriado para ambientes rigorosos, os SSRBs apresentam um aço aprimorado, desenvolvido com um novo processo patenteado de tratamento térmico. O resultado melhora a resistência ao desgaste até duas vezes a vida útil sob condições de má lubrificação e contaminação.

O kit portátil de monitor de som de engrenagens intermediárias SKF ajuda a detectar indícios de falha no rolo intermediário, reduz os danos causados à correia e permite um planejamento de manutenção mais econômico.

Realizada a cada três anos, a ConExpo-Con/Agg é o local de encontro internacional para as indústrias de construção civil, com um enfoque na área de construção e agregados e em máquinas e equipamentos de mistura pronta de concreto. A feira de 2014 está programada para 4 a 8 de março no Las Vegas Convention Center, em Las Vegas, Nevada. As soluções de produtos SKF estarão em exposição no estande 11621, na ala norte.

Aktiebolaget SKF
(publ.)

Para obter mais informações, entre em contato com:
Assessoria de imprensa: Monique Turner, +1 267 436 6836; +1 215 801 8722 monique.turner@skf.com
Assessoria de imprensa: Kenneth Walsh, +1 314 679 4255; +1 314 477 5661 kenneth.walsh@skf.com

A SKF é uma das principais fornecedoras globais de rolamentos, vedações, mecatrônica, sistemas de lubrificação e serviços que incluem suporte técnico, serviços de manutenção e confiabilidade, consultoria em engenharia e treinamento. A SKF é representada em mais de 130 países e possui cerca de 15 mil distribuidores em todo o mundo. As vendas anuais em 2013 foram de 63.597 milhões de coroas suecas e a empresa empregava 48.401 funcionários. www.skf.com

SKF® é uma marca registrada do Grupo SKF.


SKF logo