Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

SKF adiciona a nova Lincoln PowerLuber à linha de pistolas de graxa

  • Artigo

    2014 Março 04, 17:00 CET

    Gotemburgo, 4 de março de 2014: A SKF anunciou hoje o lançamento da pistola de graxa Lincoln PowerLuber série 1880 que pode ser usada em várias aplicações de lubrificação. Apresentando uma cabeça motorizada de alto torque e com novo design, o motor de duas velocidades fornece graxa em até 690 bar em configurações de saída alta e baixa.

    Com alimentação de uma eficiente bateria de íon de lítio de 20 volts, o PowerLuber possui uma tela de cristal líquido (LDC) multifuncional para indicar com precisão as leituras padrão como nível da bateria e fluxo de graxa (onças ou gramas). Além disso, o LCD do medidor de vazão detecta a perda de escorva, eliminando leituras falsas para ajudar a assegurar que o equipamento que está recebendo a manutenção seja devidamente lubrificado.

    A nova base de três pontos da pistola de graxa robusta mantém a ferramenta na vertical e com estabilidade para oferecer fácil manuseio sem serem grandes. Essa característica permite o acesso a áreas apertadas e reduz a fadiga do operador ao lubrificar conectores de fácil alcance. Além disso, a ferramenta possui um prático diodo emissor de luz (LED) integrado para iluminar a área de trabalho.

    Aktiebolaget SKF
    (publ.)

    Para obter mais informações, entre em contato com:
    Assessoria de imprensa: Monique Turner, +1 267 436 6836; +1 215 801 8722 monique.turner@skf.com
    Assessoria de imprensa: Kenneth Walsh, +1 314 679 4255; +1 314 477 5661 kenneth.walsh@skf.com

    A SKF é uma das principais fornecedoras globais de rolamentos, vedações, mecatrônica, sistemas de lubrificação e serviços que incluem suporte técnico, serviços de manutenção e confiabilidade, consultoria em engenharia e treinamento. A SKF é representada em mais de 130 países e possui cerca de 15 mil distribuidores em todo o mundo. As vendas anuais em 2013 foram de 63.597 milhões de coroas suecas e a empresa empregava 48.401 funcionários. www.skf.com

    SKF® é uma marca registrada do Grupo SKF.



  • Imagem

Download do kit de imprensa

SKF logo