Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

SKF apresenta nova série de dosador de lubrificante automático

2014 Março 04, 17:00 CET

Gotemburgo, 4 de março de 2014: A SKF anunciou hoje o lançamento da série TLMR de dosadores de lubrificante automáticos para aplicações gerais em máquinas na indústria pesada como os setores de mineração, petróleo e gás, e alimentação e bebidas. Ideal para pontos de lubrificação de difícil acesso ou perigosos, os lubrificadores TLMR são resistentes à água, poeira e vibração.

Os novos dosadores de lubrificante fornecem uma pressão máxima de descarga de até 30 bar e proporcionam uma operação confiável em temperaturas na faixa de -25 °C a +70 °C. O lubrificador TLMR 101 é alimentado por baterias de lítio AA de tamanho padrão, enquanto o TLMR 201 utiliza CC de 12 ou 24 volts. Os dois modelos são disponibilizados com cartuchos de lubrificante de fácil substituição, nas opções de 120 ou 380 ml, para uso em aplicações que exigem alto consumo de lubrificante.

Os lubrificadores TLMR são fáceis de instalar e oferecem uma vida útil mais longa que os produtos da concorrência (até 24 meses). Ambas as unidades receberam o código IP (Proteção contra entrada) de nível 67 e apresentam LEDs de status que indicam o funcionamento correto, o baixo nível de graxa e erros.

Aktiebolaget SKF
(publ.)

Para obter mais informações, entre em contato com:
Assessoria de imprensa: Monique Turner, +1 267 436 6836; +1 215 801 8722 monique.turner@skf.com
Assessoria de imprensa: Kenneth Walsh, +1 314 679 4255; +1 314 477 5661 kenneth.walsh@skf.com

A SKF é uma das principais fornecedoras globais de rolamentos, vedações, mecatrônica, sistemas de lubrificação e serviços que incluem suporte técnico, serviços de manutenção e confiabilidade, consultoria em engenharia e treinamento. A SKF é representada em mais de 130 países e possui cerca de 15 mil distribuidores em todo o mundo. As vendas anuais em 2013 foram de 63.597 milhões de coroas suecas e a empresa empregava 48.401 funcionários. www.skf.com

SKF® é uma marca registrada do Grupo SKF.



Download do kit de imprensa

Kit de imprensa (16.9 KB)

SKF logo