Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

Você aceita o uso de cookies da SKF?

Pilar telescópico SKF ajuda os fabricantes de equipamentos originais para uso médico a impulsionar as vendas

  • Artigo
    Pilar telescópico SKF CPMT
    Pilar telescópico SKF CPMT

    2014 Março 05, 09:00 CET

    Gotemburgo, Suécia, quarta-feira, 5 de março de 2014: A SKF lançou um pilar telescópico para o movimento de equipamentos de procedimento médico que permite que os fabricantes de equipamentos originais ofereçam maior capacidade de carga e velocidade em cadeiras e mesas cirúrgicas em comparação com os modelos anteriores. O pilar telescópico SKF – série CPMT ajuda os clientes dos fabricantes de equipamentos originais a aumentar as vendas pelo fornecimento de equipamentos que atendem às exigências do mercado e aumentam a o rendimento dos pacientes em centros de assistência médica movimentados.

    O pilar telescópico SKF — série CPMT tem um design de três seções que proporciona um comprimento com baixa retração (320 mm) combinado com capacidades de deslocamentos maiores do que os modelos anteriores. Para cadeiras de procedimento, a baixa altura proporciona maior acessibilidade para pacientes, sem comprometer a altura total estendida para procedimentos clínicos. As altas velocidades de posicionamento (até 34 mm/s) oferecem serviços mais rápidos para dar suporte à eficiência clínica. As principais vantagens também incluem alta capacidade de carga, que é um benefício específico para fabricantes de mesas cirúrgicas. Além disso, o pilar oferece aos designers de fabricantes de equipamentos originais uma ampla variedade de características de <B>flexibilidade</B>, como uma opção de configuração para alta capacidade de carga de deslocamento a fim de fornecer alta rigidez e roscas personalizáveis em sua superfície externa para adicionar opções de fixação.

    "Atualmente, as clínicas estão sob pressão para conter os crescentes custos de assistência médica, oferecendo tratamento mais rápido aos pacientes que é proporcionado por nosso novo pilar telescópico. Os pilares telescópicos também facilitam ainda mais para os fabricantes de equipamentos médicos atenderem à tendência no mercado voltada ao peso mais alto dos pacientes, que não só exige maior capacidade de carga de cadeiras e mesas, mas também facilidade de acesso. Essa necessidade, que é cada vez mais apoiada pelas legislações, exige funções de elevação de equipamentos com faixas de desempenho estendidas", diz Andreas Druegemoeller, gerente global do setor de assistência médica e equipamentos médicos da SKF. 

    O pilar telescópico SKF traz uma vantagem competitiva para os fabricantes de equipamentos originais, oferecendo maior capacidade de carga e velocidade de elevação de um componente que praticamente dispensa manutenção em seu ciclo de vida útil.


    Aktiebolaget SKF
    (publ.)

    Para obter mais informações, entre em contato com:
    Assessoria de imprensa: Nia Kihlström, Comunicações do Grupo SKF, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    A SKF é uma das principais fornecedoras globais de rolamentos, vedações, mecatrônica, sistemas de lubrificação e serviços que incluem suporte técnico, serviços de manutenção e confiabilidade, consultoria em engenharia e treinamento. A SKF é representada em mais de 130 países e possui cerca de 15 mil distribuidores em todo o mundo. As vendas anuais em 2013 foram de 63.597 milhões de coroas suecas, e a empresa empregava 48.401 funcionários. www.skf.com

    SKF® é uma marca registrada do Grupo SKF.
    BeyondZero™ é uma marca comercial do Grupo SKF.


  • Imagem

Download do kit de imprensa

Kit de imprensa (1.7 MB)

SKF logo